Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 250 × 60 mm. Capacità di carico: 1.000 kg

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 250 × 60 mm. Capacità di carico: 1.000 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Specification…Swivelwithoutbrake
・Wheel dia. x Width…250 x 60mm
・Load capacity…1,000kg
・Overall height…295mm
・Weight…5.8kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KJ-250

Codice componente
EA986KJ-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

491.28 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico