Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Altezza totale: 200 mm

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Altezza totale: 200 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・KP-300 and KR-300 have red coating.
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Specification…Fixed
・Wheel dia.r x Width…150 x 50mm
・Load capacity…700kg
・Overall height…200mm
・Weight…5.4kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KP-150

Codice componente
EA986KP-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

300.50 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico