Ruote per attrezzature con freno anteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 250 × 65 mm

Ruote per attrezzature con freno anteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 250 × 65 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Wheel-Nylon 6
・Fitting-Steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…250 x 65mm
・Load capacity…1,200kg
・Overall height…295mm
・Weight…5.3kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KW-4

Codice componente
EA986KW-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

718.74 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico