Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Temperatura di resistenza al calore: da -35 a 300°C / acciaio inox

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Temperatura di resistenza al calore: da -35 a 300°C / acciaio inox
【Product Specifications】
・Plane bearing
・Heat-proof temperature: -35 to 300℃
・Fitting-Stainless steel
・Wheel-Nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…300kg
・Overall height…190mm
・Weight…1.5kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986LJ-150

Codice componente
EA986LJ-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

254.22 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico