Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in alluminio EA986M-250

Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in alluminio EA986M-250
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: aluminum
・Wheels vary in shape with dim.
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…250 x 50mm
・Load…550kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986M-250

Codice componente
EA986M-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

188.26 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in alluminio EA986M-250, il codice articolo è il seguente: EA986M-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986M-250.

Supporto tecnico