Ruota in nylon EA986MA-100

Ruota in nylon EA986MA-100
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Wear-resistant Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…100 x 32mm
・Load…180kg
・Shaft dia.…12mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MA-100

Codice componente
EA986MA-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon EA986MA-100, il codice articolo è il seguente: EA986MA-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MA-100.

Supporto tecnico