Ruota in nylon EA986MA-50

Ruota in nylon EA986MA-50
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Wear-resistant Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…50 x 18mm
・Load…75kg
・Shaft dia.…8mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MA-50

Codice componente
EA986MA-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.49 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon EA986MA-50, il codice articolo è il seguente: EA986MA-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MA-50.

Supporto tecnico