Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MB-5

Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MB-5
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Nylon 6
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…125 x 40mm
・Load…300kg
・Shaft dia.…10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MB-5

Codice componente
EA986MB-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MB-5, il codice articolo è il seguente: EA986MB-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MB-5.

Supporto tecnico