Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MB-8

Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MB-8
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Nylon 6
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load…600kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MB-8

Codice componente
EA986MB-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.78 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MB-8, il codice articolo è il seguente: EA986MB-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MB-8.

Supporto tecnico