Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-100

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-100
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…100 x 30mm
・Load…70kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MC-100

Codice componente
EA986MC-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.35 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-100, il codice articolo è il seguente: EA986MC-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MC-100.

Supporto tecnico