Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-125

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-125
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load…100kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MC-125

Codice componente
EA986MC-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.13 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-125, il codice articolo è il seguente: EA986MC-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MC-125.

Supporto tecnico