Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-180

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-180
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…180 x 50mm
・Load…170kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MC-180

Codice componente
EA986MC-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.17 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in polipropilene EA986MC-180, il codice articolo è il seguente: EA986MC-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MC-180.

Supporto tecnico