Ruota in nylon resistente EA986MD-125

Ruota in nylon resistente EA986MD-125
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Strong type
・Wheel dia. x W…125 x 40mm
・Load…700kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MD-125

Codice componente
EA986MD-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.65 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico