Ruota in nylon resistente EA986MD-150

Ruota in nylon resistente EA986MD-150
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Strong type
・Wheel dia. x W…150 x 50mm
・Load…800kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MD-150

Codice componente
EA986MD-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.20 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico