Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MD-3

Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MD-3
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: nylon 6, Rim: steel
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…75 x 32mm
・Load…300kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MD-3

Codice componente
EA986MD-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MD-3, il codice articolo è il seguente: EA986MD-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MD-3.

Supporto tecnico