Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MD-4

Ruota in nylon (con cuscinetto) EA986MD-4
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: nylon 6, Rim: steel
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…100 x 37mm
・Load…500kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MD-4

Codice componente
EA986MD-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.65 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico