Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-140

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-140
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…140 x 37.5mm
・Load…115kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MG-140

Codice componente
EA986MG-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.25 €

1 Disponibile 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico