Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-200

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-200
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load…205kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MG-200

Codice componente
EA986MG-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.12 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-200, il codice articolo è il seguente: EA986MG-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MG-200.

Supporto tecnico