Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in acciaio EA986MG-3

Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in acciaio EA986MG-3
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: steel
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…140 x 37mm
・Load…175kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MG-3

Codice componente
EA986MG-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.23 €

1 Disponibile 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico