Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in acciaio EA986MG-6

Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in acciaio EA986MG-6
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: steel
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MG-6

Codice componente
EA986MG-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico in gomma e cerchio in acciaio EA986MG-6, il codice articolo è il seguente: EA986MG-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MG-6.

Supporto tecnico