【Product Specifications】 ・Ball bearing ・Heat-proof temperature- -25 to 80℃ ・Material-Tire: solid rubber, Center section: steel (rim is especially strong) ・With grease nipple (-200 to -300) ・Wheel dia. x W…100 x 40mm ・Load…180kg ・Shaft dia.…20mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente correlati al prodotto ricercato
Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i
cataloghi dei produttori
.