Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MH-125

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MH-125
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Material-Tire: solid rubber, Center section: steel (rim is especially strong)
・With grease nipple (-200 to -300)
・Wheel dia. x W…125 x 50mm
・Load…280kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MH-125

Codice componente
EA986MH-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.84 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico