Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in nylon EA986MJ-160

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in nylon EA986MJ-160
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Material-Tire: solid rubber, Rim: nylon
・Wheel dia. x W…160 x 50mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MJ-160

Codice componente
EA986MJ-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.72 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico