【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…125 x 40mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…15mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA986MP-125
Si trova sulla pagina di Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MP-125, il codice articolo è il seguente: EA986MP-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MP-125.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.