Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MP-150

Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MP-150
【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…150 x 50mm
・Load…500kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MP-150

Codice componente
EA986MP-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.98 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MP-150, il codice articolo è il seguente: EA986MP-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MP-150.

Supporto tecnico