Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-12

Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-12
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: air tire with tube(2 layers),Rim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 40℃
・Wheel dia. x W…300 x 100mm
・Load…180kg
・Shaft dia.…25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MV-12

Codice componente
EA986MV-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.61 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-12, il codice articolo è il seguente: EA986MV-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MV-12.

Supporto tecnico