Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-200

Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-200
【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 layers),Rim: polypropylene
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 40℃
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load…75kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MV-200

Codice componente
EA986MV-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.04 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-200, il codice articolo è il seguente: EA986MV-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MV-200.

Supporto tecnico