Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-301

Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-301
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Operating temperature range- -20 to 40℃
・Material-Tire:Pneumatic tire with tube (2layers), Rim of wheel:Polypropylene
・Wheel dia.xWidth-300x100mm
・Load capacity-180kg
・Shaft dia.-25mm
・Air-filled tire

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MV-301

Codice componente
EA986MV-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.18 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota pneumatica con cerchio in polipropilene EA986MV-301, il codice articolo è il seguente: EA986MV-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MV-301.

Supporto tecnico