【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Specification…Swivel, front brake
・Wheel dia. x Width…125 x 35mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…150mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA986NA-13
Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (con freno) EA986NA-13, il codice articolo è il seguente: EA986NA-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NA-13.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.