Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-125

Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-125
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Wheel dia. x W…125 x 36mm
・Load…900kg
・Height…170mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986NV-125

Codice componente
EA986NV-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

237.89 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-125, il codice articolo è il seguente: EA986NV-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NV-125.

Supporto tecnico