Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-150

Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Wheel dia. x W…150 x 36mm
・Load…1,000kg
・Height…200mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986NV-150

Codice componente
EA986NV-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

281.20 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-150, il codice articolo è il seguente: EA986NV-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NV-150.

Supporto tecnico