Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-200

Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-200
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Wheel dia. x W…200 x 38mm
・Load…1,500kg
・Height…245mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986NV-200

Codice componente
EA986NV-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

424.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota (rotella in acciaio) [per rotaia] EA986NV-200, il codice articolo è il seguente: EA986NV-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986NV-200.

Supporto tecnico