Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 50 × 17 mm.

Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 50 × 17 mm.
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:plastic
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-Dia.50 x 17
・Load capacity(kg)-35
・Overall height-67.5mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PE-13

Codice componente
EA986PE-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.86 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 50 × 17 mm., il codice articolo è il seguente: EA986PE-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PE-13.

Supporto tecnico