Ruota con raccordo in metallo (selezionabile tra fissa e orientabile) EA986PN-1

Ruota con raccordo in metallo (selezionabile tra fissa e orientabile) EA986PN-1
【Product Specifications】
・Fixed/swivel is selectable
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・It is the caster switchable to the fixed type when traveling a long distance, and to the swivel type when traveling in a short and narrow place.
・Stopper-no stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-125 x 38
・Load capacity(kg)-150
・Overall height-168mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-1

Codice componente
EA986PN-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.34 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con raccordo in metallo (selezionabile tra fissa e orientabile) EA986PN-1, il codice articolo è il seguente: EA986PN-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-1.

Supporto tecnico