Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 75 × 32 mm. Portata: 80 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 75 × 32 mm. Portata: 80 kg
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- No fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-80
・Overall height-100mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-11

Codice componente
EA986PN-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.93 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 75 × 32 mm. Portata: 80 kg, il codice articolo è il seguente: EA986PN-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-11.

Supporto tecnico