Ruote con freno (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 100 × 25 mm. Portata: 60 kg

Ruote con freno (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 100 × 25 mm. Portata: 60 kg
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Load capacity(kg)-60
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 25
・Overall height-124.5mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-119

Codice componente
EA986PN-119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 100 × 25 mm. Portata: 60 kg, il codice articolo è il seguente: EA986PN-119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-119.

Supporto tecnico