Ruota con raccordo in metallo (selezionabile tra fissa e orientabile) EA986PN-2

Ruota con raccordo in metallo (selezionabile tra fissa e orientabile) EA986PN-2
【Product Specifications】
・Fixed/swivel is selectable
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・It is the caster switchable to the fixed type when traveling a long distance, and to the swivel type when traveling in a short and narrow place.
・Stopper-no stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 40
・Load capacity(kg)-160
・Overall height-190mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-2

Codice componente
EA986PN-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.47 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota con raccordo in metallo (selezionabile tra fissa e orientabile) EA986PN-2, il codice articolo è il seguente: EA986PN-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-2.

Supporto tecnico