Ruote (ruote fisse con freno) / diametro ruota × larghezza: 100 × 35 mm

Ruote (ruote fisse con freno) / diametro ruota × larghezza: 100 × 35 mm
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 35
・Load capacity(kg)-130
・Overall height-144mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-22

Codice componente
EA986PN-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.09 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (ruote fisse con freno) / diametro ruota × larghezza: 100 × 35 mm, il codice articolo è il seguente: EA986PN-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-22.

Supporto tecnico