Rotelle (rotelle fisse con freno) / diametro ruota × larghezza: 130 × 38 mm

Rotelle (rotelle fisse con freno) / diametro ruota × larghezza: 130 × 38 mm
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 38
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-177mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-23

Codice componente
EA986PN-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.31 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Rotelle (rotelle fisse con freno) / diametro ruota × larghezza: 130 × 38 mm, il codice articolo è il seguente: EA986PN-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-23.

Supporto tecnico