Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 150 × 45 mm

Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 150 × 45 mm
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 45
・Load capacity(kg)-200
・Overall height-198mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-44

Codice componente
EA986PN-44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.88 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 150 × 45 mm, il codice articolo è il seguente: EA986PN-44.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-44.

Supporto tecnico