Piedino per attrezzatura con bloccaggio rapido / arresto da 142 mm (ON - altezza 150 mm, OFF - altezza 125 mm)

Piedino per attrezzatura con bloccaggio rapido / arresto da 142 mm (ON - altezza 150 mm, OFF - altezza 125 mm)
【Product Specifications】
・Hole dia.-11mm
・Hole pitch-85 to 100 x 85 to 100mm
・Plate dim.-120 x 120mm
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate.
・Can be used on the concave floor because the space expands and contracts about 5mm when the built-in spring moves.
・Installation height…142mm
・ON height…150mm
・OFF height…125mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PZ-2

Codice componente
EA986PZ-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.87 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Piedino per attrezzatura con bloccaggio rapido / arresto da 142 mm (ON - altezza 150 mm, OFF - altezza 125 mm), il codice articolo è il seguente: EA986PZ-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PZ-2.

Supporto tecnico