Finecorsa per freno EA986PZ-20

Finecorsa per freno EA986PZ-20
【Product Specifications】
・Hole dia.-7mm
・Dim.-65(W)×58(D)×223 to 261(H)mm
・UP height(H1)-46mm
・Hole pitch-15mm
・Material-Body:steel(trivalent chrome chemical coating)、base:rubber
・Can be installed on the side of the body
・If you have a difficulty in installing on the side, please use EA986PZ-21、-22(sold separately)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PZ-20

Codice componente
EA986PZ-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.68 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Finecorsa per freno EA986PZ-20, il codice articolo è il seguente: EA986PZ-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PZ-20.

Supporto tecnico