Ruota termoresistente [acciaio] EA986SB-150

Ruota termoresistente [acciaio] EA986SB-150
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Cast steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x Width (mm)…150 x 50
・Load…900kg
・Shaft dia.(mm)…20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SB-150

Codice componente
EA986SB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.61 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota termoresistente [acciaio] EA986SB-150, il codice articolo è il seguente: EA986SB-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SB-150.

Supporto tecnico