Ruota per rotaia [acciaio] EA986SD-100

Ruota per rotaia [acciaio] EA986SD-100
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Cast steel
・Shaft dia.--75 to -150: 20mm, -200: 25mm, -250: 30mm
・Dim.…100 x 46mm
・Flange…125mm
・Load…800kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SD-100

Codice componente
EA986SD-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.51 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [acciaio] EA986SD-100, il codice articolo è il seguente: EA986SD-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SD-100.

Supporto tecnico