Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-150

Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…150 x 60mm
・Flange…180mm
・Load…2,000kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SF-150

Codice componente
EA986SF-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

457.61 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-150, il codice articolo è il seguente: EA986SF-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SF-150.

Supporto tecnico