Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-50

Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-50
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…50 x 40mm
・Flange…62mm
・Load…500kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SF-50

Codice componente
EA986SF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.47 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-50, il codice articolo è il seguente: EA986SF-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SF-50.

Supporto tecnico