Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-75

Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-75
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…75 x 40mm
・Flange…100mm
・Load…800kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SF-75

Codice componente
EA986SF-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.42 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [acciaio pieno] EA986SF-75, il codice articolo è il seguente: EA986SF-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SF-75.

Supporto tecnico