Ruota per rotaia [poliammide] EA986SG-150

Ruota per rotaia [poliammide] EA986SG-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Nylon 6
・Low noise
・Shaft dia.--50: 15mm, -75 to -150: 20mm
・Dim.…150 x 46mm
・Flange…175mm
・Load…900kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SG-150

Codice componente
EA986SG-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

279.16 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [poliammide] EA986SG-150, il codice articolo è il seguente: EA986SG-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SG-150.

Supporto tecnico