Ruota per rotaia [poliammide] EA986SG-75

Ruota per rotaia [poliammide] EA986SG-75
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Nylon 6
・Low noise
・Shaft dia.--50: 15mm, -75 to -150: 20mm
・Dim.…75 x 40mm
・Flange…100mm
・Load…380kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SG-75

Codice componente
EA986SG-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.31 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota per rotaia [poliammide] EA986SG-75, il codice articolo è il seguente: EA986SG-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SG-75.

Supporto tecnico