Ruota in nylon MC EA986WA-150

Ruota in nylon MC EA986WA-150
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature--40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…150 x 44mm
・Load…1,000kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WA-150

Codice componente
EA986WA-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.43 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC EA986WA-150, il codice articolo è il seguente: EA986WA-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WA-150.

Supporto tecnico